MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 top board image

MSP-EXP430FR5969

MSP430FR5969 LaunchPad 评估套件

价格

数量 单价
+

MSP-EXP430FR5969 的特性

  • 基于 MSP430 ULP FRAM 技术的 MSP430FR5969 16 位 MCU
    • 64KB FRAM/2KB SRAM
    • 16 位 RISC 架构,支持高达 8-MHz 的 FRAM 访问速度/16MHz 的系统时钟速度
    • 5 倍计时器块
    • 模拟:16 通道 12 位差动 ADC,16 通道比较器
    • 数字:AES256、CRC、DMA、HW MPY32
  • 可用于超低功耗调试的 EnergyTrace+[CPU 状态]+[外设状态]
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 20 引脚 LaunchPad 标准
  • 用于独立电源的 0.1F 超级电容器
  • 板载 eZ-FET 仿真
  • 2 个按钮和 2 个 LED,便于用户交互
  • 反向通道 UART 通过 USB 连接到 PC

MSP-EXP430FR5969 的说明

下载设计文件

超低功耗 FRAM 技术现已加入 LaunchPad 系列。

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5969 MCU 的易用型微控制器开发板。它包含在 MSP430FRxx FRAM 平台上快速开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和电能计量的板载仿真。该电路板具有可集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及支持不需要外部电源即可进行独立应用的超级电容器。MSP430FR5969 微控制器采用嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入功能而闻名的非易失性存储器。由于有 20 引脚的接头和多种 BoosterPack 插入式模块实现无线连接、图形显示、环境传感等技术,因此可以轻而易举地进行快速原型设计。

FR5969 LaunchPad 还支持使用 EnergyTrace++™ 技术 测量 MCU 电流,同时跟踪 CPU 和外设状态。该技术将超低功耗应用的优化提升至一个全新的层次。此外,还提供 MSP-FRAM-UTILITIES 等软件库以实现更低功耗以及在 FRAM 微控制器上出现供电故障后进行智能的系统状态恢复。

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 提供的开箱即用体验具有一个图形用户界面,该界面可支持 2 种模式。第 1 个模式即为现场温度模式,它使用 MSP430FR5969 的片上温度传感器测量数据,并将数据通过反向通道 UART 流式传给 GUI。第 2 个模式通过以下方式展示了 FRAM 的数据记录功能:断开与计算机的连接并使用板载超级电容器供电。在此模式中,微控制器将转入睡眠状态且每隔 5 秒唤醒一次,以便记录温度和电容器电压数据。重新连接至计算机后,这些值可上传并以图表表示。

此外,还可从 TI 商店购买与 430BOOST-SHARP96 点阵存储器 LCD BoosterPack 捆绑在一起的 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad。MSP-BNDL-FR5969LCD 可提供独一无二的开箱即用体验,它充分利用了 MSP430FR5969 器件的卓越功能。

您可以使用 TI Resource Explorer 在线浏览所有文档以及使用在线的 CCS Cloud IDE 进行开发。此外还提供其他专业软件开发环境,例如 TI 提供的基于 Eclipse 的 Code Composer StudioIAR Embedded Workbench

有关 LaunchPad 以及支持的 BoosterPack 的更多信息,请访问 TI LaunchPad 网站

下载设计文件

价格

数量 单价
+