MSP-EXP430FR5739 的特性
- 集成 MSP430FR5739:
- 16KB FRAM/1KB SRAM
- 16 位 RISC 架构,高达 8MHz
- 2 个 Timer_A 块、3 个 Timer_B 块
- 1 个 USCI (UART/SPI/IrDA/I2C) 块、16 通道 10 位 ADC12_B、16 通道 Comp_D、32 I/O
- 3 轴加速计
- NTC 热敏
- 8 个 LED 显示屏
- 其它穿孔 LDR 传感器的封装
- 2 个用户输入开关
- 连接
- 可与 MSP-EXP430F5438 连接
- 可与大多数的无线子卡 (CCxxxx RF) 连接
- 用户体验
- 与开包即用演示代码一起预加载
- 测试 FRAM 特性的 4 种模式:
- 模式 1 - 写入速度最大化
- 模式 2 - 闪存写入速度仿真
- 模式 3 - 通过写入进行快速采样(使用加速计)
- 模式 4 - 通过写入进行快速采样(使用热敏电阻)
- 模式 1 和模式 2 包括可关闭显示屏和优化电源管理的 ULP 选项