MSP-EXP430FR2311 的特性
- MSP430 超低功耗 MSP430FR2311 16 位 MCU,具有 4KB FRAM
- 可用于超低功耗调试的 EnergyTrace™ 技术
- 利用 BoosterPack 生态系统的 20 引脚 LaunchPad 标准
- 板载 eZ-FET 仿真
- 1 个按钮和 2 个 LED,便于用户交互
- 反向通道 UART 通过 USB 连接到 PC
- 光学传感电路
MSP-EXP430FR2311 的说明
MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 开发套件是一款适用于 MSP430FR2000、MSP430FR21xx 和 MSP430FR23xx MCU 的易于使用的微控制器开发板。它包含了快速开始开发所需的全部资源,包括用于编程、调试和测量能量的板载仿真。该电路板具有板载按钮和 LED,用于集成简单的用户界面和光学传感器接口,从而开始进行开发。该套件随附预编程代码,用于在 MSP430FR2311 MCU 上测试光强度和使用集成运算放大器。
MSP430FR2311 MCU 包含在 LaunchPad 套件中,是具有可配置低泄漏跨阻放大器 (TIA) 的先进 MCU,具有 50pA 漏电流和 4KB 的 FRAM 统一存储器。该器件还具有集成智能模拟功能(集成运算放大器、比较器和 ADC),有助于连接各种工业传感器,可为许多传感应用实现单芯片方案。20 引脚 BoosterPack™ 接头简化了快速原型设计,广泛的 BoosterPack 插件模块可添加更多特性和功能。