主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

LP8863-Q1

正在供货

具有 6 个 150mA 通道的 LP8863-Q1 汽车显示屏 LED 背光驱动器

产品详情

Number of channels 6 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 7 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.9 Iq (typ) (mA) 15 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Load Disconnect During Shutdown, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal Prewarning and Shutdown
Number of channels 6 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 7 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.9 Iq (typ) (mA) 15 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Load Disconnect During Shutdown, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal Prewarning and Shutdown
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 六路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
    • 使用 SPI、I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
    • 自动检测使用过的 LED 灯串并调整 LED 通道相移
    • 每个通道的独立电流控制
  • 混合 PWM 和电流调光功能
  • 最高 47V 输出电压升压或 SEPIC 直流/直流控制器
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 升压扩频功能可降低 EMI
    • 升压同步输入以从外部时钟设置升压开关频率
    • 集成电荷泵支持低 VIN 条件,如冷启动
    • 禁用升压时,输出电压自动放电
  • 详尽的故障诊断
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 六路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
    • 使用 SPI、I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
    • 自动检测使用过的 LED 灯串并调整 LED 通道相移
    • 每个通道的独立电流控制
  • 混合 PWM 和电流调光功能
  • 最高 47V 输出电压升压或 SEPIC 直流/直流控制器
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 升压扩频功能可降低 EMI
    • 升压同步输入以从外部时钟设置升压开关频率
    • 集成电荷泵支持低 VIN 条件,如冷启动
    • 禁用升压时,输出电压自动放电
  • 详尽的故障诊断

LP8863-Q1 是带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六路高精度电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 SPI 或 I2C 接口单独和全局控制电流阱亮度;也可以通过 PWM 输入全局控制亮度。

升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8863-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。

LP8863-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命并提高了总光学效率。

LP8863-Q1 是带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六路高精度电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 SPI 或 I2C 接口单独和全局控制电流阱亮度;也可以通过 PWM 输入全局控制亮度。

升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8863-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。

LP8863-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命并提高了总光学效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LP8864-Q1 正在供货 具有 4 个 200mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器 Upgraded four channel version with enhanced diagnostics feature and power density
LP8864S-Q1 正在供货 具有 4 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光灯 Upgrade four channel version with enhanced diagnostics feature
LP8866-Q1 正在供货 具有 6 个 200mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器 Upgraded version with enhanced diagnostics feature and power density
LP8866S-Q1 正在供货 具有 6 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光灯 Upgraded version with enhanced diagnostics feature and power density

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8863-Q1 具有 6 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 7月 25日
应用手册 LP886x-Q1 Feedback Resistor Design Considerations PDF | HTML 2021年 5月 12日
功能安全信息 LP8863-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 4月 27日
应用手册 LP8863-Q1 Automatic String Detection Deep Dive PDF | HTML 2020年 4月 6日
应用手册 Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
白皮书 Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017年 12月 21日
应用手册 LP8863-Q1 External Component Selection Guide (Rev. A) 2017年 7月 24日
应用手册 PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers 2017年 4月 7日
EVM 用户指南 LP8863-Q1 Boost Evaluation Board (LP8863BOOSTEVM) 2017年 3月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP8863EVM — 用于汽车应用的 LED 驱动器评估模块

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC209 LP8863EVM GUI

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
LP8863-Q1 具有 6 个 150mA 通道的 LP8863-Q1 汽车显示屏 LED 背光驱动器
硬件开发
评估板
LP8863EVM 用于汽车应用的 LED 驱动器评估模块
仿真模型

LP8863-Q1 PSpice Transient Model

SNVMB63.ZIP (283 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVR495 LP8863-Q1 External Components Calculation Tools

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
LP8863-Q1 具有 6 个 150mA 通道的 LP8863-Q1 汽车显示屏 LED 背光驱动器
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
TIDA-01008 — 具有温度传感功能的光学传感控制背光参考设计

This reference design conserves power and extends life of LCD and backlight by adjusting the backlight brightness relative to the ambient light level. The capTIvate touch slider allows the brightness to be finetuned per the user's brightness preference. The sensitive thermal requirements of the (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (DCP) 38 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频