LP8862Q1EVM 的特性
- 输入电压 4.5 至 40V
- 输出电压最高 45V
- 双 LED 通道
- 输出电流 100 mA/通道
- 开关频率 400kHz,可调节范围是 300kHz 到 2.2MHz
LP8862Q1EVM 的说明
LP8862Q1EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。LP8862Q1EVM 使用 LP8862-Q1 驱动最多 2 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 24 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 LP8862Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 LP8862-Q1 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。