LP8861Q1EVM 的特性
- 输入电压 4.5 至 40V
- 输出电压最高 45V
- 输出电流 100 mA/通道
- 开关频率为 300 kHz 至 2.2MHz
- 通过 NTC 传感器实现 LED 电流调光
LP8861Q1EVM 的说明
LP8861Q1EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估器件的功能和性能。LP8861Q1EVM 使用 LP8861-Q1 驱动最多 4 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 48 个 LED),实现高效率 LED 背光。关于 LP8861Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 LP8861-Q1 数据表。电池电源连接点和每个信号的测试点位于测试板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。可以使用外部或板载 EVM NTC 传感器来评估基于温度的 LED 电流削减。