LP87561Q1EVM 的特性
- 软件控制器
- USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4MHz 时钟频率
- 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
- 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本.
- 便捷的测试点,适合所有 I/O
LP87561Q1EVM 的说明
LP87561Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87561-Q1。
LP87561-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,它们配置为单个四相降压转换器。LP87561-Q1 可以驱动高达 16A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。
可以对此 EVM 进行编程,以匹配 LP87561 或 LP87521 系列的任何配置。