LP38692

正在供货

具有使能功能的 1A、10V、低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLV767 正在供货 具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器 Higher input voltage range

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 Iq (typ) (mA) 0.055 Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 Iq (typ) (mA) 0.055 Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (NDC) 5 45.24 mm² 6.5 x 6.96 WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 2.5% 输出精度 (25°C)
  • 低压降电压: 1A 时为 450mV
    (典型值,5 VOUT
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 3 引脚 TO-252、5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38692)
  • 接地引脚电流:满载时为 55µA(典型值)
  • 精密输出电压:精度为 2.5%(25°C 时)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电类器件
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 2.5% 输出精度 (25°C)
  • 低压降电压: 1A 时为 450mV
    (典型值,5 VOUT
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 3 引脚 TO-252、5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38692)
  • 接地引脚电流:满载时为 55µA(典型值)
  • 精密输出电压:精度为 2.5%(25°C 时)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电类器件
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

LP38690 和 LP38692 低压降互补金属氧化物半导体 (CMOS) 线性稳压器的输出容差很小(典型值为 2.5%)并且压降极低(负载电流为 1A、VOUT = 5V 时为 450mV),通过使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容提供出色的交流性能。

晶圆级小外形无引线 (WSON)、小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 以及 TO-252 封装的热阻较低,即使在高温环境中也可实现满电流运行。

P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。

LP38690 和 LP38692 低压降互补金属氧化物半导体 (CMOS) 线性稳压器的输出容差很小(典型值为 2.5%)并且压降极低(负载电流为 1A、VOUT = 5V 时为 450mV),通过使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容提供出色的交流性能。

晶圆级小外形无引线 (WSON)、小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 以及 TO-252 封装的热阻较低,即使在高温环境中也可实现满电流运行。

P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP38690/LP38692 1A 低压降 CMOS 线性稳压器 与陶瓷输出电容器搭配使用时保持稳定 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2016年 2月 1日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
EVM 用户指南 AN-1424 LP38692-ADJ Evaluation Board (Rev. C) 2013年 12月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP38692EVAL — 具有可调节输出的 1A 低压降 CMOS 线性稳压器评估模块

LP38692-Adj 1A Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP38692_3P3 PSpice Transient Model

SNVM599.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP38692_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAA1.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00534 — 适用于 CC3200 SimpleLink Wi-Fi 的低成本、小解决方案尺寸电源管理参考设计

TIDA-00534 参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10581 — 针对 Terasic DE2-115 (Cyclone IV) 的电源解决方案

PMP10581 参考设计可提供为 Altera 的 Cyclone® IV E FPGA 供电时所需的所有电源轨。DE2-115 由 Terasic 开发,您可以通过 Terasic 网站购买到这款电路板。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-223 (NDC) 5 查看选项
WSON (NGG) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频