LP2992

正在供货

具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS709 正在供货 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 Wider voltage range
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS7A25 正在供货 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器 This is a 300-mA LDO with power good and lower IQ (2.5 μA)

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 72 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 72 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (NGD) 6 9.6068 mm² 2.92 x 3.29
  • VIN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
  • VOUT 范围(新芯片):
    • 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
  • VOUT 精度:
    • A 级旧芯片为 ±1%
    • 标准级旧芯片为 ±1.5%
    • ±0.5%(仅限新芯片)
  • 对于新芯片,在整个负载和温度范围内的输出精度为 ±1%
  • 输出电流:高达 250 mA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69µA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 250 mA 时为 875µA
  • 关断电流:
    • 旧芯片为 0.01µA(典型值)
    • 新芯片为 1.12µA(典型值)
  • 低噪声:30µVRMS,带 10nF 旁路电容器
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 40dB
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • VIN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
  • VOUT 范围(新芯片):
    • 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
  • VOUT 精度:
    • A 级旧芯片为 ±1%
    • 标准级旧芯片为 ±1.5%
    • ±0.5%(仅限新芯片)
  • 对于新芯片,在整个负载和温度范围内的输出精度为 ±1%
  • 输出电流:高达 250 mA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69µA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 250 mA 时为 875µA
  • 关断电流:
    • 旧芯片为 0.01µA(典型值)
    • 新芯片为 1.12µA(典型值)
  • 低噪声:30µVRMS,带 10nF 旁路电容器
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 40dB
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)

LP2992 是一款宽输入、固定输出、低噪声、低压降稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。LP2992 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(对于新芯片)。

此外,LP2992(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

30µVRMS 的低输出噪声(带 10nF 旁路电容器)以及 1kHz 时大于 70dB 和 1MHz 时大于 40dB 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能减少后置稳压器滤波。

内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。

LP2992 采用 5 引脚 2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。

LP2992 是一款宽输入、固定输出、低噪声、低压降稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。LP2992 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(对于新芯片)。

此外,LP2992(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

30µVRMS 的低输出噪声(带 10nF 旁路电容器)以及 1kHz 时大于 70dB 和 1MHz 时大于 40dB 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能减少后置稳压器滤波。

内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。

LP2992 采用 5 引脚 2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS7A24 正在供货 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 Pin-to-pin option with ultra-low-IQ (2 µA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP2992 采用 SOT-23 和 WSON 封装、旨在与极低 ESR 输出电容器配合使用的微功耗 250mA 低噪声超低压降稳压器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 12月 11日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
应用手册 AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 Application Note 1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (cn) 2011年 11月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8353RH-EVM — DRV8353RH 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块

DRV8353RH-EVM 是基于 DRV8353RH 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。

该模块具有单独的直流总线和相电压感应以及单独的低侧电流分流放大器,因此该评估模块非常适合无传感器 BLDC 算法。该模块通过集成式 0.35A 降压转换器为 MCU 提供 3.3V 电源。该驱动级具有 IDRIVE 配置和故障引脚,并通过具有特定电阻值的易于配置的硬件接口提供短路、过热、击穿和欠压保护。

用户指南: PDF
评估板

DRV8353RS-EVM — DRV8353RS 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块

The DRV8353RS-EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8353RS gate driver and CSD19532Q5B NexFET™ MOSFETs.

The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this evaluation module ideal for sensorless BLDC (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块

LMG5200POLEVM-10 EVM 旨在评估 48V 至 1V 应用中的 LMG5200 GaN 功率级和 TPS53632G 半桥负载点控制器。该 EVM 将 48V-1V 转换器作为具有电流加倍器整流器的单级硬开关半桥加以实现。EVM 支持 36 至 75 伏的输入电压和高达 50A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP2992_1P5 PSpice Transient Model

SNVM642.ZIP (42 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2992_1P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA91.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2992_1P8 PSpice Transient Model

SNVM639.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2992_1P8 TINA-TI Reference Design

SNVMA20.TSC (143 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LP2992_1P8 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMA19.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LP2992_1P8 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA94.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2992_2P5 PSpice Transient Model

SNVM641.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2992_2P5 TINA-TI Reference Design

SNVMA21.TSC (168 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LP2992_2P5 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMA22.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LP2992_2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA92.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2992_3P3 PSpice Transient Model

SNVM640.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2992_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA93.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2992_5P0 PSpice Transient Model

SNVM643.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2992_5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA90.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01555 — 采用多个 ADC 且适用于同步相干 DAQ 的灵活接口 (PRU-ICSS) 参考设计

此参考设计展示了一种接口实现方案,此方案通过 Sitara Arm 处理器连接多个高压双极输入、8 通道、多路复用输入 SAR ADC(6 个),从而使用可编程实时单元 (PRU-ICSS) 扩展输入通道的数量。通过对 ADC 进行配置,可在所有 ADC 之间同时采样相同的通道。此设计突出了 PRU-ICSS 能够应对 1536ksps(每个样本 = 16 位)的数据速率(在每个线路周期采样 640 个样本)。对于 50Hz 周期,这就相当于同时在 6 个 ADC 之间每通道为 32ksps(640 个样本/周期*50Hz*6 ADC*8 通道 = 1536ksps)。此外,还使用第二个 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22089 — 配备 GaN 技术的半桥点负载转换器参考设计

此参考设计将板载变压器的匝数比从 5:1 修改为 3:1,以降低输入范围。该电路板支持 24V 至 32V 的输入电压、0.5V 至 1.0V 的输出电压和高达 40A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。原 EVM 设计用于评估 LMG5200 GaN 半桥功率级和 TPS53632G 半桥负载点 (PoL) 控制器。该电路板通过倍流整流器将转换器作为单级硬开关半桥使用。该电路板是 LMG5200POLEVM-10 评估模块的重新设计版本。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010060 — 适用于电网应用的离线(非隔离式)交流/直流电源架构参考设计

此参考设计展示了三种非隔离式交流/直流电源拓扑,适用于家用断流器、断路器、家庭自动化设备和低于 100mA 的设备等线路供电应用。这三种拓扑是:
  • 使用电感器的离线转换开关
  • 使用开关电容器的交流线路稳压器(基于有源钳位电容压降的电源)
  • 电容压降稳压器(电容压降式电源)


为适应各种输入和输出条件,我们在整个架构内实现了效率、启动时间和解决方案尺寸之间的性能平衡。我们还提供了设计方法、测试数据和对比,使系统设计人员能够快速评估和定制解决方案。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30502 — 18V - 30V 直流输入、多输出反激式参考设计

该隔离式 Flybuck 参考设计使用 LM3150 同步降压控制器,可通过直流输入 (18VDC - 30VDC) 生成一个非隔离式输出(5A,3.3V)和两个隔离式输出(5V,100mA;5V,100mA)。该设计可提供 17.5W 的输出功率。两个附加的线性稳压器 LP2922A 可改善隔离式输出的调节。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40347 — 适用于电表的三相交流输入、12W 输出参考设计

该参考设计专为三相电表应用而设计。它使用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可通过范围极大的 110VAC 至 420VAC 输入源生成三个 3KV 隔离式输出电源轨。这 3 个输出电源轨具有能够提高系统可靠性的独立保护。在 12V 0.7A 电源轨上使用了同步降压转换器 TPS560430 为 POST 模块生成 0.1% 输出纹波电压。电路板尺寸为 100mm(长)*50mm(宽)*20mm(高)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00368 — 电流输出霍尔传感器/CT 与差分 ADC/MCU 的连接参考设计

此参考设计提供电流输出霍尔传感器和电流互感器与伪差分 ADC(独立并集成到 MCU)的连接方法。差分信号调节电路设计用于在 -25°C 至 75°C 的工作温度范围内以 ±0.5% 的精度测量电机电流。差分放大器的输出共模电压可选择为 1.25V 或 2.5V。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00316 — 电流输出霍尔传感器/CT 与伪差分 ADC/MCU 的连接参考设计

此参考设计提供电流输出霍尔传感器和电流互感器与伪差分 ADC(独立并集成到 MCU)的连接方法。两种类型的信号调节电路分别通过双极和单极电源电压供电来测量电机电流。两种信号调节电路在 -25°C 至 75°C 的工作温度范围内均提供 ±0.5% 以内的电流测量精度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
WSON (NGD) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频