LP2951EVM 的特性
- 外形小巧
- 专为固定和可调输出电压而设计
- 1.235V 至 29V 可调输出电压
- 额外输入或输出电容器的焊盘布局
- 旁路电容器的焊盘布局
LP2951EVM 的说明
LP2951 器件是双极低压降 (LDO) 电压稳压器,可适应高达 30V 的宽输入电源电压范围,具有高达 100mA 的输出负载。LP2951EVM 可实现设计灵活性,使用户能够添加或删除输入和输出电容器以及旁路电容器。此外,LP2951EVM 可使用户能够以固定输出电压模式或可调输出电压模式操作器件,从而实现对 LP2951 器件的完整评估设置。