LP-AM263 的特性
- AM263x 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
- 2MB 优化定制静态随机存取存储器 (OCSRAM)
- 16MB 四路串行外设接口 (SPI) 闪存,128 字节内部集成电路 (I2C) 电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM)
- 20 个模数转换器 (ADC) 输入通道;1 个数模转换器 (DAC) 输出通道
- 10 个增强型脉宽调制器 (ePWM) 输出通道,2 个增强型正交编码器脉冲 (eQEP),2 个特殊频分多路复用 (SFDM),4 个频移干涉仪 (FSI)
- 2 个通用异步收发器 (UART),2 个 SPI,2 个 I2C 接口
- 2 个简化千兆位媒体独立接口 (RGMII),简化 MII (RMII) 和 MII 工业以太网
- 2 个可编程实时单元 (PRU),支持多种工业、汽车网络和传感器协议
- AM263x I/O 多路复用器 (MUX) 和板载 MUX 选项支持更多外设
- 通过可编程实时单元 (PRU)、模块化控制器局域网 (MCAN)、本地互连网络 (LIN)、RGMII、RMII 和 MII 接口支持多种工业和汽车网络协议
- 用于扩展存储的 microSD 卡插槽
- 板载 XDS110 JTAG 调试器
LP-AM263 的说明
LP-AM263 是一款适用于 AM263x 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。
LP-AM263 配备 Sitara AM2634 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM2634 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。
该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 BoosterPack™ 插件模块。LP-AM263 还提供直观的开箱即用用户指南,可快速开始设计评估。