LOG114EVM 的特性
- 易于使用
- 高速 + 高精度
- 宽输入动态范围
- 由 5V 单电源供电
- 为光电二极管或电阻器输入提供 PCB 封装尺寸
LOG114EVM 的说明
LOG114EVM 是一个随时可用的平台,用于评估 LOG114 在各种配置下的性能。LOG114EVM 配置为使用 5V 单电源运行。LOG114EVM 中使用的电路旨在于宽输入电流(10nA 至 10mA)范围内运行,并可将输出电压从 1.15V 调节至 2.75V。其他电路包括精密电平转换器和高电流线性校正部分。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
LOG114EVM 是一个随时可用的平台,用于评估 LOG114 在各种配置下的性能。LOG114EVM 配置为使用 5V 单电源运行。LOG114EVM 中使用的电路旨在于宽输入电流(10nA 至 10mA)范围内运行,并可将输出电压从 1.15V 调节至 2.75V。其他电路包括精密电平转换器和高电流线性校正部分。