LMZM23601EVM 的特性
- 小尺寸解决方案
- 易于设计和使用
- 高效率
- 强制 PWM 或自动 PFM 操作
- 开关频率同步
LMZM23601EVM 的说明
LMZM23601 器件是一款简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板
空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23601 评估板是经过完全组装和测试的平台,有助于评估 LMZM23601 微型模块可调输出电压版的特性和性能。此 EVM 接受 4V 至 36V 输入电压,并在 1A 的最大负载下提供可选的输出电压(2.5V、3.3V、5.0V、12V 或 15V)。
空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23601 评估板是经过完全组装和测试的平台,有助于评估 LMZM23601 微型模块可调输出电压版的特性和性能。此 EVM 接受 4V 至 36V 输入电压,并在 1A 的最大负载下提供可选的输出电压(2.5V、3.3V、5.0V、12V 或 15V)。