LMZ34002

正在供货

4.5V 至 40V、2A 负输出电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM63603 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 Configurable in inverting buck-boost.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 40
Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 40
B1QFN (RKG) 41 99 mm² 11 x 9
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围
  • 可调节输出电压范围为 –3V 至 –17V
  • 输出电流高达 2A
  • 45V 浪涌能力
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽式电感器
  • 如需设计帮助,请访问 http://www.ti.com.cn/product/cn/lmz34002
  • 使用 LMZ34002 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围
  • 可调节输出电压范围为 –3V 至 –17V
  • 输出电流高达 2A
  • 45V 浪涌能力
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽式电感器
  • 如需设计帮助,请访问 http://www.ti.com.cn/product/cn/lmz34002
  • 使用 LMZ34002 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ34002 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的负输出电压电源模块,它在一个小外形尺寸的 QFN 封装内整合了一个带有屏蔽式电感器的 15W 直流/直流转换器和无源器件。此整体电源解决方案仅需五个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9×11×2.8mm QFN 封装可轻松焊接到印刷电路板上,并且可凭借较少的组件和出色的功率耗散能力实现紧凑的设计。LMZ34002 提供离散设计的灵活性和特性集并且非常适合为多种 IC 和要求负输出电压的模拟电路供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

LMZ34002 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的负输出电压电源模块,它在一个小外形尺寸的 QFN 封装内整合了一个带有屏蔽式电感器的 15W 直流/直流转换器和无源器件。此整体电源解决方案仅需五个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9×11×2.8mm QFN 封装可轻松焊接到印刷电路板上,并且可凭借较少的组件和出色的功率耗散能力实现紧凑的设计。LMZ34002 提供离散设计的灵活性和特性集并且非常适合为多种 IC 和要求负输出电压的模拟电路供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM5601R5H 正在供货 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块 60-V input and inverting capable.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 QFN 封装且具有 4.5V 至 40V 输入的 LMZ34002 15W 负输出电源模块 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 13日
技术文章 Powering medical imaging applications with DC/DC buck converters PDF | HTML 2020年 11月 24日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
应用手册 Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017年 6月 8日
应用手册 Reducing Output Ripple and Noise using the LMZ34002 2013年 9月 10日
EVM 用户指南 Using the LMZ34002 2013年 7月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ34002EVM-001 — 2A 负输出 SIMPLE SWITCHER 模块评估板

The Texas Instruments LMZ34002EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance of the LMZ34002 2A, Negative Output Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 4.5V to 40V. The output voltage can be selected from four preset values using a (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ34002 PSpice Transient Model

SNVM573.ZIP (99 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ34002 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM977.ZIP (5 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01352 — 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程的超声波电源参考设计

TIDA-01352 为向超声波发射电路供电的数字化可编程电源提供解决方案,以此来实现模块化和高效的功率调节能力。此参考设计使用推挽式拓扑来生成高压 (HV) 和低压 (LV) 或 MID 电压电源。HV 电压轨可在 ±50V 到 ±150V 之间进行编程,而 LV 或 MID 电压轨可在 ±2.5V 到 ±50V 之间进行编程。电源能够在每个电压轨上提供 100W 的连续功率。可编程能力是通过使用板载、12 位数模转换器 (DAC) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
B1QFN (RKG) 41 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频