LMZ31520EVM-001 的特性
- 3V 至 14.5V 的宽工作输入电压范围非常适合 5V 或 12V 的电压轨
- 输出电压范围为 0.6V 至 3.6V
- 开关频率范围为 300kHz 至 850kHz
- 可通过控制测试点,使用电源正常和抑制特性
- 可用于测试 Eco-Mode 或 FCCM 工作模式的选择器选项
- 采用推荐的 PCB 布局,可更大程度提高热性能并降低噪声
LMZ31520EVM-001 的说明
LMZ31520 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31520 降压模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 14.5V 的输入电压转换为 0.6V 至 3.6V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 16mm x 15mm QFN 封装。EVM 上的跳线可用于设置输出电压和开关频率。