数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMZ31520
- 完全集成的电源解决方案;
尺寸小于离散设计 - 15mm × 16mm × 5.8mm 封装尺寸
- 与 LMZ31530 引脚兼容 - 超快速负载阶跃响应
- 效率高达 96%
- 宽输出电压调节
0.6V 至 3.6V,基准精度为 1% - 可选分离电源轨可实现
低至 3V 的输入电压 - 可选开关频率范围
(300kHz 至 850kHz) - 可选缓启动
- 可调过流限制
- 电源正常输出
- 输出电压排序
- 过热保护
- 预偏置输出启动
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的散热性能:8.6°C/W
- 符合 EN55022 A 类辐射标准
- 集成屏蔽电感器 - 使用 LMZ31520 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ31520 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 20A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
该器件采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现 95% 以上的效率,具有超快速负载阶跃响应,以及热阻抗为 8.6°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31520 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 3V 至 14.5V 输入的 LMZ31520 20A 电源模块 数据表 (Rev. E) | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 10月 26日 | |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |
用户指南 | LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 14日 | |||
选择指南 | Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) | 2021年 10月 14日 | ||||
应用手册 | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
白皮书 | 简化电源模块设计,降低 EMI | 英语版 | 2018年 11月 1日 | |||
技术文章 | FPGA power made simple: rail requirements | PDF | HTML | 2017年 11月 6日 | |||
应用手册 | Working With QFN Power Modules (Rev. A) | 2017年 6月 8日 | ||||
应用手册 | Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V | 2013年 7月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ31520EVM-001 — 20A SIMPLE SWITCHER 模块评估板
LMZ31520 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31520 降压模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 14.5V 的输入电压转换为 0.6V 至 3.6V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 16mm x 15mm QFN 封装。EVM 上的跳线可用于设置输出电压和开关频率。
参考设计
PMP10613 — Xilinx Zynq 7000 系列 (XC7Z045) 20W 参考设计
The PMP10613 reference design provides all the power supply rails necessary to power Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z045) FPGA. This design uses several LMZ3 series modules, LDOs, and a DDR termination regulator to provide all the necessary rails to power the FPGA. It (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
B4QFN (RLG) | 72 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点