LMZ14202H

正在供货

SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A 高输出电压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM63602 正在供货 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 12V 输出、2A 降压模块 Smaller QFN packaging designed for low EMI.
TPSM63603 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 Smaller QFN packaging designed for low EMI.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42
Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
  • 使用外部软启动和精密使能的灵活启动排序
  • 防止涌入电流
  • 输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路保护
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
  • 低输出电压纹波
  • 引脚到引脚兼容系列:
    • LMZ14203H/2H/1H(42V 最大值 3A,2A,1A)
    • LMZ14203/2/1(42V 最大值 3A,2A,1A)
    • LMZ12003/2/1(20V 最大值 3A,2A,1A)
  • 针对 Webench® 电源设计工具完全启用

Electrical Specifications

  • 高达 2A 输出电流
  • 输入电压范围 6V 至 42V
  • 输出电压低至 5V
  • 效率高达 97%

Performance Benefits

  • 高效率减少了系统散热
  • 低辐射电磁干扰 (EMI)(与 EN 55022 B 类标准兼容) 1
  • 无需补偿
  • 低封装热阻

1EN 55022:2006,+A1:2007,FCC 部分 15 子部分 B: 2007.
All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
  • 使用外部软启动和精密使能的灵活启动排序
  • 防止涌入电流
  • 输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路保护
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
  • 低输出电压纹波
  • 引脚到引脚兼容系列:
    • LMZ14203H/2H/1H(42V 最大值 3A,2A,1A)
    • LMZ14203/2/1(42V 最大值 3A,2A,1A)
    • LMZ12003/2/1(20V 最大值 3A,2A,1A)
  • 针对 Webench® 电源设计工具完全启用

Electrical Specifications

  • 高达 2A 输出电流
  • 输入电压范围 6V 至 42V
  • 输出电压低至 5V
  • 效率高达 97%

Performance Benefits

  • 高效率减少了系统散热
  • 低辐射电磁干扰 (EMI)(与 EN 55022 B 类标准兼容) 1
  • 无需补偿
  • 低封装热阻

1EN 55022:2006,+A1:2007,FCC 部分 15 子部分 B: 2007.
All trademarks are the property of their respective owners.

LMZ14202H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流至直流 (DC-DC) 解决方案,此解决方案能够以出色的功率转换效率、线路和负载调节和输出精度驱动高达 2A 的负载。 LMZ14202H 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。

LMZ14202H 可接受 6V 到 42V 之间的输入电压轨,提供低至 5V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ14202H 只需 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。 LMZ14202H 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。 一个单个电阻器将开关频率调节至 1MHz。

LMZ14202H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流至直流 (DC-DC) 解决方案,此解决方案能够以出色的功率转换效率、线路和负载调节和输出精度驱动高达 2A 的负载。 LMZ14202H 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。

LMZ14202H 可接受 6V 到 42V 之间的输入电压轨,提供低至 5V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ14202H 只需 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。 LMZ14202H 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。 一个单个电阻器将开关频率调节至 1MHz。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ14202H 2A, SIMPLE SWITCHER® 电源模块,此模块针对高输出电压应用 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.H) PDF | HTML 2013年 5月 29日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
用户指南 AN-2089 LMZ14203H/02H/01H Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2078 TI SIMPLE SWITCHER 电源模块的 PCB 布局》 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 12月 14日
用户指南 《应用笔记 2089 LMZ14203H/02H/01H 评估板》 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 12月 14日
应用手册 Application Note 2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (cn) 2011年 6月 13日
应用手册 AN-2052 SIMPLE SWITCHER® Power Modules and EMI (cn) 2011年 5月 5日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 2月 8日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ14202HEVAL — SIMPLE SWITCHER® 电源模块 42V 输入电压、高输出电压 2A 评估板

The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ14202H Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM767.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ14202H Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM203A.ZIP (181 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
TO-PMOD (NDW) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频