LMX2615EVM-CVAL 的特性
- 40MHz 至 15GHz 输出频率
- 在 100KHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
- 频率为 7.5GHz 时,具有 45fs rms 抖动(100Hz 至 100MHz)
- 两个差分输出,频率为 15GHz 时,具有高达 7dBm 的可编程输出功率
- 此 EVM 具有用于合成器的完整电路,经过性能优化和测试,并包括一个 USB 编程模块
LMX2615EVM-CVAL 的说明
LMX2615EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 设计用于评估 LMX2615-SP 产品。该评估模块包含已组装的 PCB,并使用 Reference Pro 对电路板进行编程,还提供了 100MHz 输入参考。该电路板装配有 LMX2615W-MPR 工程样片,可用于了解和测试航空级器件 (5962R1723601VXC) 在室温下的各种重要电气规格和功能,因为这两种器件的引脚排列和软件彼此兼容。工程样片尚未经历或通过全面的生产流程或测试。