LMX2595EVM 的特性
- 10MHz 至 20GHz 输出频率
- 在 100KHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
- 7.5GHz 时,具有 45fs rms 抖动(100Hz 至 100MHz)
- 两路差分输出,频率为 15GHz 时,具有高达 7dBm 的可编程输出功率
- 此 EVM 具有用于合成器的完整电路,经过性能优化和测试,并包括一个 USB 编程模块
LMX2595EVM 的说明
此评估模块适用于 LMX2595,它是采用集成式 VCO 的先进 PLL,可获得高达 15GHz 的基本 VCO 输出,使用加倍器后可高达 20GHz。行业内占主导地位的 PLL FOM 为 -236dBc/Hz,具有 -129dBc/Hz 的 1/f。此器件支持 JESD204B 标准(它可以生成或重复 SYSREF 信号),是测量高速数据转换器速度的理想之选。载波频率为 9GHz 时,EVM 测量装置的集成抖动小于 50fs。通过提供 SYNC 信号,用户可以跨多个 LMX2595 器件同步输出相位。LMX2595 还可以生成频率斜升,并可将其在此评估模块进行演示。借助板载振荡器,设置过程仅需一个 3.3V 电源和一个附带的基准专业模块(用于 SPI 编程接口)。此外,软件非常简单,提供直观且易用的 GUI。