LMX2582EVM 的特性
- 相位噪声极低的输出(20 至 5500MHz)
- 可锁定至 5 至 1400MHz 的输入信号
- 单个 3.3V 电源
- 两路差动输出,具有可编程的输出功率
- 此 EVM 具有用于合成器的完整电路,经过性能优化和测试,并包括一个 USB 编程模块
LMX2582EVM 的说明
此评估模块用于 LMX2582,后者可输出极高频率的信号,并拥有业内先进的相位噪声水平。集成式 VCO 可尽可能减少要设计的分立式外部元件。PCB 经过性能优化,同时设计为能够轻松定制环路滤波器。采用 LED 设计,用于快速目视检查 PLL 锁定状态。借助板载振荡器,设置过程中只需要一个 3.3V 电源和一个附带的 USB2ANY 模块。此外,软件非常简单,提供直观且易用的 GUI。