LMX2572EVM 的特性
- 13MHz 至 6.4GHz 输出频率
- 在 100KHz 偏移和 6.4GHz 载波的情况下具有 -106dBc/Hz 的相位噪声
- 75mA 工作电流及一个直接 VCO 输出
- 两路差动输出,具有可编程的输出功率
- 此 EVM 具有用于合成器的完整电路,经过性能优化和测试,并包括一个 USB 编程模块
LMX2572EVM 的说明
此评估模块适用于 LMX2572,该器件是一个低功耗、高性能的宽带合成器,可生成 13MHz 到 6.4GHz 的任何频率,而无需使用内部倍频器。该 PLL 可提供优异的性能,而 3.3V 单电源中的电流消耗仅为 75mA。此器件支持 JESD204B 标准(它可以生成或重复 SYSREF 信号),是测量高速数据转换器速度的理想之选。通过提供 SYNC 信号,用户可以跨多个 LMX2572 器件同步输出相位。LMX2572 还可以生成频率斜升,并可将其在此评估模块进行演示。此外,LMX2572 还支持直接数字 FSK 调制。为此,可以将串行接口配置为 SPI 或 I2S 接口。可使用配套的 Refernce Pro 模块来提供干净的参考时钟以及对 LMX2572 评估模块进行编程。