LMX2571EPEVM 的特性
- 外部电压控制振荡器 (VCO) 选项
- 输出通道分频器支持的运行频率范围为 10MHz 至 1400MHz
- 直接数字移频键控 (FSK) 调制
- 工作温度范围为 –55°C 至 125°C
LMX2571EPEVM 的说明
LMX2571-EP 评估模块 (EVM) 是一款适用于开发低功耗、高性能 RF 合成器 LMX2571-EP 的平台,该合成器可生成 10MHz 至 1344MHz 的频率,工作温度范围为 -55°C 至 125°C。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
LMX2571-EP 评估模块 (EVM) 是一款适用于开发低功耗、高性能 RF 合成器 LMX2571-EP 的平台,该合成器可生成 10MHz 至 1344MHz 的频率,工作温度范围为 -55°C 至 125°C。