LMX2487E-EVM 的特性
- 指示锁定情况的 LED
- 适应板载外部 VCO 或外部振荡器输入
- 通过 USB 的串行控制
LMX2487E-EVM 的说明
LMX2487E 评估板可简化对 LMX2487E 7.5GHz PLLatinumTM 双路频率合成器的评估。此板可在无需支持电路的情况下实现所有性能测量。此评估板包括 LMX2485 器件、射频 VCO 模块以及由分立式元件构成的中频 VCO & 射频/中频环路滤波器。提供 SMA 法兰安装连接器,用于外部基准输入、射频和中频 VCO 输出,以及电源和接地连接。通过 USB2ANY 和适配器接口,附带的 CodeLoader 软件可从任何 PC 上运行 EVM。