LMT89
- 经济高效的热敏电阻替代产品
- 额定温度范围为 −55°C 至 130°C
- 采用 SC70 封装
- 可预计曲率误差
- 适合于远程应用
应用
- 工业
- 制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 汽车
- 磁盘驱动器
- 便携式医疗仪器
- 计算机
- 电池管理
- 打印机
- 电源模块
- 传真机
- 移动电话
- 汽车
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LMT89 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 其工作电源范围为 2.4V 至 5.5V。LMT89 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT89 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。
LMT89 器件的静态电流不到 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热不到 0.02°C。 LMT89 本身具备关断功能,这是因为其自身功耗低,可直接通过许多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。
LMT89 器件是一款经济高效的热敏电阻替代产品。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMT89 2.4V、10μA、SC70 温度传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 2月 10日 |
应用手册 | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 2019年 5月 8日 | ||||
更多文献资料 | 模拟温度传感器 | 英语版 | 2013年 7月 18日 | |||
EVM 用户指南 | LMT88-LMT89EVM User's Guide | 2013年 2月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMT88-9EVM — LMT88-9EVM Temperature Sensor EVM
德州仪器 (TI) 的 LMT88-9EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT88 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00210 — 适用于双极步进驱动的 75V/10A 保护型全桥功率级参考设计
许多工作电压通常为 12VDC 至 48VDC 的应用中都会用到步进驱动器。TI 提供了丰富的步进电机驱动器解决方案产品系列,这些解决方案具有行业标准步进/方向和并行控制接口。
需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 48VDC 以上、最高 100VDC 的电压。TIDA-00210 为这种步进驱动器提供了解决方案。TIDA-00210 在并联配置中使用两种基于 TIDA-00365 的受保护的全桥功率级:每种全桥都使用标称的 75VDC 电压和 10Arms 相电流,并且采用了具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 (...)
需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 48VDC 以上、最高 100VDC 的电压。TIDA-00210 为这种步进驱动器提供了解决方案。TIDA-00210 在并联配置中使用两种基于 TIDA-00365 的受保护的全桥功率级:每种全桥都使用标称的 75VDC 电压和 10Arms 相电流,并且采用了具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 (...)
参考设计
TIDA-00365 — 适用于刷式直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计
低电压刷式直流驱动器广泛用于多种应用。TI 提供了丰富的刷式直流电机驱动器解决方案产品系列,具有灵活的控制接口选项,可在高达 60V 的电压下用于一个或多个刷式直流电机。需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 60VDC 以上的电压。TIDA-00365 受保护全桥可在标称 75VDC 输入电压和 10A 输出电流下工作,并且采用具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 以及 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 封装及低热阻的 100V NexFET 功率 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点