数据表
LMR36015-Q1
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 专为汽车 应用
- 结温范围为 –40°C 至 +150°C
- 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
- 在 1.5A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
- ±1.5% 基准电压容差
- 3.3V固定输出电压选项可用
- 适合可扩展的电源
- 与以下器件引脚兼容:
- LMR36006-Q1(60V、0.6A)
- LMR33620/30-Q1(36V、2A 或 3A)
- 400kHz、2.1MHz 频率选项
- 与以下器件引脚兼容:
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- 小型 2mm × 3mm VQFN 封装(具有可湿性侧面)
- 很少的外部组件
- 小型 2mm × 3mm VQFN 封装(具有可湿性侧面)
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 400kHz(12VIN、5VOUT、1A)时的效率为 93%
- 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
- 低至 26µA 的工作静态电流
- 进行了优化,可满足超低 EMI 要求
- 符合 CISPR25 5 类标准
- Hotrod™封装可最大限度减少开关节点振铃
- 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
- 扩频频谱可降低峰值辐射发射
- 使用 LMR36015-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMR36015-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成高侧和低侧功率 MOSFET,可在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内提供高达 1.5A 的输出电流。 容差高达 66V。
LMR36015-Q1 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。LMR36015-Q1 可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 20V 输入到 5V 输出的稳压。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。
LMR36015-Q1 采用 HotRod™ 封装,实现了低 EMI、更高的效率和最小的封装裸片比率。 此器件需要极少外部组件,其引脚设计可实现简单的 PCB 布局。LMR36015-Q1 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 2月 28日 |
功能安全信息 | LMR36015-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 4月 16日 | |||
技术文章 | How device-level features and package options can help minimize EMI in automotive | PDF | HTML | 2020年 8月 21日 | |||
技术文章 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 | |||
应用手册 | Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 | 2019年 4月 4日 | ||||
EVM 用户指南 | LMR360xxQEVM User's Guide | 2018年 11月 14日 | ||||
技术文章 | How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform | PDF | HTML | 2018年 9月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR36015AEVM — 同步降压转换器评估模块
LMR36015 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR36015 同步降压转换器。LMR36015 作为超小尺寸解决方案,可提供出色的效率和精度。
用户指南: PDF
评估板
LMR36015FSCEVM — 同步降压转换器评估模块
LMR36015 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR36015 同步降压转换器。LMR36015 解决方案尺寸非常小,但是效率和精确性非常出色。
用户指南: PDF
仿真模型
LMR36015A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBI0.ZIP (173 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR36015A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBH9.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR36015FSC-Q1 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBN2A.ZIP (164 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR36015FSC-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBN1A.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR36015FSC3-Q1 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBQ4.ZIP (150 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR36015FSC3-Q1 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model
SNVMBQ3.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR36015SC3-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
SNVMBR0A.ZIP (168 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
SNVR484 — LMR336x0 Component Calculator
支持的产品和硬件
产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
参考设计
TIDA-080007 — TIDA-080007
This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)
参考设计
TIDA-050015 — 针对解决方案尺寸和低噪声进行了优化的汽车 ADAS 摄像头电源参考设计
此宽输入电源参考设计专为空间受限的汽车 ADAS 摄像头应用而设计。这款经过尺寸优化的设计将前端保护与宽输入电压直流/直流转换器相结合,因此可实现脱离电池供电运行。对前端滤波器和组件选择进行了优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNX) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点