数据表
LMR33640
- 提供功能安全
- 专用于条件严苛的工业应用
- 输入电压范围:3.8V 至 36V
- 输出电压范围:1V 至 24V
- 峰值电流模式控制
- 结温范围:–40°C 至 +125°C
- 易于使用的 SOIC 封装
- 非常适合可扩展的工业电源
- 高效解决方案
- 峰值效率 > 95%
- 低至 5µA 的关断静态电流
- 24µA 的低工作静态电流
- 灵活的系统接口
- 电源正常状态标志和精密使能端
- 使用 LMR33640 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
- 使用 TPSM53604 模块缩短产品上市时间
LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 稳压器是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供出色的效率,适用于条件严苛的工业应用。LMR33640 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 4A 的负载电流。LMR33640 可提供高轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。LMR33640 在轻负载条件下自动折返频率以提高效率。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。通过集成和内部补偿,该器件减少了很多外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。LMR33640 与 LMR33610、LMR33620、LMR33630(36V、1A/2A/3A)和 LMR36510(65V、1A)以及 LMR36520(65V、2A)引脚对引脚兼容,完善了可扩展的 SIMPLE SWITCHER 电源系列。这就降低了成本并减少了与电路板布局修改相关的工作量。LMR33640 采用 8 引脚 HSOIC 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 2月 4日 |
应用手册 | 使用反相降压/升压转换器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |
功能安全信息 | LMR336x0功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 6月 30日 | |
功能安全信息 | LMR336x0 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 11月 6日 | |||
技术文章 | 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives | PDF | HTML | 2019年 11月 20日 | |||
EVM 用户指南 | LMR33640EVM User's Guide | 2019年 11月 1日 | ||||
技术文章 | How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters | PDF | HTML | 2016年 6月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR33640EVM — LMR33640EVM
LMR33640 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR33640ADDA 同步降压转换器。
用户指南: PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。