LMR16006XEVM 的特性
- 输入范围:6V 至 60V
- 输出:5.0V
- 最大负载电流:600mA
- 开关频率:0.7MHz
- 电路板尺寸:49x52mm
LMR16006XEVM 的说明
LMR16006XEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR16006X 降压转换器。LMR16006XEVM 在 6V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 600mA 时提供 5.0V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,以便于使用或禁用转换器操作。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
LMR16006XEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR16006X 降压转换器。LMR16006XEVM 在 6V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 600mA 时提供 5.0V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,以便于使用或禁用转换器操作。