LMR14030SEVM LMR14030SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (3.5A) 降压转换器 angled board image

LMR14030SEVM

LMR14030SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (3.5A) 降压转换器

定价

数量 价格
+

LMR14030SEVM 的特性

  • 输入范围:7V 至 36V
  • 输出:5.0V 或 3.3V
  • 最大负载电流:3.5A
  • 开关频率:600KHz
  • 电路板尺寸:76mm x 76mm

LMR14030SEVM 的说明

LMR14030SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14030S 降压转换器。LMR14030SEVM 在 7V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 3.5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

定价

数量 价格
+