数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR14030-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4A - 输入电压范围:4V 至 40V
- 3.5A 持续输出电流
- 40µA 超低工作静态电流
- 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
- 最短导通时间:75ns
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 扩展频谱选项,适用于降低电磁干扰 (EMI)
- 内置补偿功能,便于使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能引脚
- 关断电流:1µA
- 外部软启动
- 热保护、过压保护和短路保护
- 8 引脚散热增强型小外形集成电路 (HSOIC) PowerPAD封装
应用范围
- 汽车电池稳压
- 工业用电源
- 电信和数据通信系统
- 通用宽输入电压稳压
LMR14030-Q1 器件是一款集成高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 40V、3.5A 降压稳压器。该器件的宽输入电压范围为 4V 至 40V,适用于调节从工业到汽车等各类 应用 中的非稳压电源。其扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 2 A 和 5A 电流选项,其中包括 LMR14020-Q1 和 LMR14050-Q1。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 功能: 逐周期限流保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
LMR14030-Q1 采用带有外露焊盘的 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,用于实现低热阻。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR14030QDPREVM — LMR14030QDPR 宽输入电压降压转换器评估模块
LMR14030QDPREVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR14030QDPRRQ1 降压转换器。LMR14030QDPREVM 在 7V 至 40V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/3.5A 或 3.3V/3.5A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
评估板
LMR14030SEVM — LMR14030SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (3.5A) 降压转换器
LMR14030SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14030S 降压转换器。LMR14030SEVM 在 7V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 3.5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-020001 — 汽车 144 区域局部调光背光参考设计
此局部调光背光参考设计可通过高动态范围 (HDR) 或局部调光技术节省电力、延长液晶显示器 (LCD) 使用寿命以及提高汽车显示质量。七个多通道恒流 LED 驱动器支持通过脉宽调制 (PWM) 接通时间和电流电平亮度配置来进行 144 区域局部调光。单个串行接口支持 LED 驱动器的菊链式连接,从而实现亮度和配置编程。温度和环境光传感器能够感测周围条件,以防止过热情况,并根据环境亮度调整全局亮度。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
WSON (DPR) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。