LMR14020SEVM 的特性
- 输入范围:7V 至 30V
- 输出:5.0V 或 3.3V
- 最大负载电流:2A
- 开关频率:1.6MHz
- 电路板尺寸:76mm x 76mm
LMR14020SEVM 的说明
LMR14020SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14020S 降压转换器。LMR14020SEVM 在 7V 至 30V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 2A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。