LMP8646
- 提供电路保护和限流功能
- 单电源供电
- –2V 至 76V 共模电压范围
- 可变增益(由外部电阻设置)
- 可调节带宽(由外部电容设置)
- 缓冲输出
- VSENSE = 100mV 时可获得 3% 的输出精度
- 主要技术规格:
- 电源电压范围为 2.7V 至 12V
- 输出电流(拉电流):0 至 5mA
- 增益精度:2.0%(最大值)
- 跨导:200μA/V
- 偏移:±1mV(最大值)
- 静态电流:380μA
- 输入偏置:12μA(典型值)
- 电源抑制比 (PSRR):85dB
- 共模抑制比 (CMRR):95dB
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装
应用
- 高侧和低侧限流
- 电路故障保护
- 电池和超级电容充电
- 发光二极管 (LED) 恒流驱动
- 电源管理
All trademarks are the property of their respective owners.
LMP8646 是一款精密限流器,可利用任意开关或线性稳压器提供的反馈节点为其提高限流精度。
LMP8646 支持 –2V 至 76V 共模电压范围内的输入信号。该器件具有可变增益,可用于调节感测电流。 该增益通过单个外部电阻 RG 进行配置,可提供较高的灵活性以及高达 2% 的精度。 该器件带宽是可调节的(通过与 RG 并联的单个外部电容进行配置),因此适用于各类应用。 此外,其输出将进行缓冲,从而提供低输出阻抗。
LMP8646 对于需要电路保护和改进型精密系统的工业、汽车、电信和消费类应用而言无疑是理想选择。 LMP8646 采用 6 引脚 SOT 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMP8646 精密限流器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 8月 31日 |
应用手册 | 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用简报 | 使用分立式电流感应放大器的LED 照明中的精密亮度和色彩混合 | 英语版 | 2017年 5月 2日 | |||
应用手册 | AN-2219 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LP38501 (Rev. A) | 2013年 4月 24日 | ||||
应用手册 | AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
应用手册 | AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
用户指南 | LMP8646EB User's Guide | 2012年 2月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMP8646EB — LMP8646 评估板
The LMP8646 Evaluation Board (LMP8646EB) is designed to ease evaluation and design-in of TI's LMP8646, a Precision Current Limiter. The LMP8646 is used to detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages. On board with the current (...)
TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件
TPS63802HDKEVM 是一个通用开发工具,用于帮助用户轻松快速地评估和测试最常见的降压/升压转换器用例。用例包括备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能。用户可以通过更改跳线和 dip 开关在不同用例之间轻松选择。不需要焊接。
TPS63802HDKEVM 使用 TPS63802,输出电压设置为 3.3V。此 EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。
CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路
CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点