LMP8602

正在供货

具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 60 Common-mode voltage (min) (V) -22 Input offset (±) (max) (µV) 1000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2 Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 90 Bandwidth (kHz) 60 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 1.5 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 0.4 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 60 Common-mode voltage (min) (V) -22 Input offset (±) (max) (µV) 1000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2 Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 90 Bandwidth (kHz) 60 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 1.5 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 0.4 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 增益 = 20x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)
  • 增益 = 50x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)
  • 增益 = 100x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)
  • TCVOS:10µV/°C(最大值)
  • 共模抑制比 (CMRR):90dB(最小值)
  • 输入偏移电压:1mV(典型值)
  • VS = 3.3V 时的共模电压范围 (CMVR):-4V 至 27V
  • VS = 5V 时的 CMVR:–22V 至 60V
  • 单电源双向供电运行
  • 所有最小和最大限值完全经过测试
  • 符合汽车类应用的 Q1 器件
  • Q1 器件具有符合 ACE-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
    • 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C(仅限 LMP8601EDRQ1)
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
      (输入电流为 3A)
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
    • 器件机器模型 (MM) ESD 分类等级 M2
  • 增益 = 20x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)
  • 增益 = 50x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)
  • 增益 = 100x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)
  • TCVOS:10µV/°C(最大值)
  • 共模抑制比 (CMRR):90dB(最小值)
  • 输入偏移电压:1mV(典型值)
  • VS = 3.3V 时的共模电压范围 (CMVR):-4V 至 27V
  • VS = 5V 时的 CMVR:–22V 至 60V
  • 单电源双向供电运行
  • 所有最小和最大限值完全经过测试
  • 符合汽车类应用的 Q1 器件
  • Q1 器件具有符合 ACE-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
    • 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C(仅限 LMP8601EDRQ1)
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
      (输入电流为 3A)
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
    • 器件机器模型 (MM) ESD 分类等级 M2

LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x) 和 LMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1) 器件均为增益固定的精密电流感测放大器(也称分流监测计)。当由 5V 或 3.3V 单电源供电时,输入共模电压范围分别为 –22V 至 +60V 和 –4V 至 +27V。LMP860x 和 LMP860x-Q1 是单向和双向电流感测 应用的理想元件。。

此类器件的精密增益分别为 20x (LPM8601 和 LPM8601-Q1)、50x(LPM8602 和 LPM8602-Q1)和 100x(LPM8603 和 LPM8603-Q1),足以满足多数目标 应用 将模数转换器 (ADC) 驱动至满量程值的要求。固定增益在两个独立级中实现,包括增益为 10x 的前置放大器和增益为 2x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)、5x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)或 10x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)的输出级缓冲放大器。连接两级的路径通过两引脚引出,支持选择使用附加滤波器网络或修改增益。

偏移输入引脚允许此类器件执行单向或双向单电源电压电流感测。

LMP860x-Q1 器件采用增强型制造与支持工艺,适用于汽车市场,符合 AEC-Q100 标准。

LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x) 和 LMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1) 器件均为增益固定的精密电流感测放大器(也称分流监测计)。当由 5V 或 3.3V 单电源供电时,输入共模电压范围分别为 –22V 至 +60V 和 –4V 至 +27V。LMP860x 和 LMP860x-Q1 是单向和双向电流感测 应用的理想元件。。

此类器件的精密增益分别为 20x (LPM8601 和 LPM8601-Q1)、50x(LPM8602 和 LPM8602-Q1)和 100x(LPM8603 和 LPM8603-Q1),足以满足多数目标 应用 将模数转换器 (ADC) 驱动至满量程值的要求。固定增益在两个独立级中实现,包括增益为 10x 的前置放大器和增益为 2x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)、5x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)或 10x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)的输出级缓冲放大器。连接两级的路径通过两引脚引出,支持选择使用附加滤波器网络或修改增益。

偏移输入引脚允许此类器件执行单向或双向单电源电压电流感测。

LMP860x-Q1 器件采用增强型制造与支持工艺,适用于汽车市场,符合 AEC-Q100 标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
INA240 正在供货 具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器 This product offers better Vos and gain error as well as enhanced PWM rejection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMP860x、LMP860x-Q1 60V、双向、低侧或高侧、电压输出电流感测放大器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2017年 3月 1日
应用简报 具有 PWM 抑制功能的低漂移、线内电机电流精密测量 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 17日
应用简报 开关电源电流测量 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 17日
应用手册 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
应用简报 PWM 中用于电流感应的低电感分流器的优点应用 英语版 2017年 9月 14日
EVM 用户指南 AN-1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (Rev. A) 2013年 4月 26日
EVM 用户指南 AN-1958 LMP860X SOIC Eval Board User's Guide (Rev. C) 2013年 4月 26日
应用手册 Application Note 1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2009年 4月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMP8602MAEVAL — 用于 LMP8602 的评估板

The LMP860X SOIC Evaluation Board is designed to evaluate current sense amplifiers like the LMP8601, LMP8602, and LMP8603. These all are 60V Common Mode, Bidirectional Precision Current Sensing amplifier with different gain. This board has a LMP860X part mounted on the PCB together with the (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMP8602 PSPICE Model (Rev. A)

SNOM085A.ZIP (18 KB) - PSpice Model
计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
模拟电流检测放大器
INA180 26V、350kHz 电流检测放大器 INA180-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz 电流检测放大器 INA181 26V、双向、350kHz 电流检测放大器 INA181-Q1 AEC-Q100、26V、双向、350kHz 电流检测放大器 INA183 具有输入电源的 2.7V 至 26V 高精度电流检测放大器 INA185 采用超小型 SOT-563 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器 INA186 具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器 INA186-Q1 符合 AEC-Q100 标准且具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器 INA190 具有皮安级 IB 和 ENABLE 引脚的 40V 双向超精密电流检测放大器 INA190-Q1 具有皮安级 IB 和使能引脚的 AEC-Q100、40V、双向、超精密电流检测放大器 INA191 采用 WCSP 封装、具有使能引脚和皮安级 IB 的 40V 超精密电流检测放大器 INA193 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA193A-EP 增强型产品 -16V 至 80V、500kHz 电流检测放大器 INA193A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA194 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA194A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA195 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA195A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA196 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA196A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA197 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA197A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA198 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA198A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA199 26V、双向电流感应放大器 INA199-Q1 AEC-Q100、26V、双向电流检测放大器 INA200 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA200-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流检测放大器 INA201 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA201-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流检测放大器 INA202 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA202-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流检测放大器 INA203 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA203-Q1 具有双比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA204 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA205 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA206 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA207 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA208 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA210 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA210-Q1 AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器 INA211 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA211-Q1 AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器 INA212 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA212-Q1 AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器 INA213 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA213-Q1 AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器 INA214 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA214-Q1 AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器 INA215 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA215-Q1 AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器 INA216 采用 WCSP 封装的 1.8V 至 5.5V、高精度电流感应放大器 INA2180 26V、双通道、350kHz 电流检测放大器 INA2180-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、350kHz 电流感应放大器 INA2181 26V、双通道、双向、350kHz 电流检测放大器 INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、双向、350kHz 电流感应放大器 INA2191 采用 WCSP 封装、具有皮安级 IB 和使能引脚的 40V、双通道、双向、超精密电流检测放大器 INA223 26V、可编程增益电流检测放大器和模拟功率监控器 INA225 具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器 INA225-Q1 具有四个引脚可选增益设置的 AEC-Q100、36V 双向电流检测放大器 INA2290 双通道、2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 INA240 具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器 INA240-Q1 具有增强的 PWM 抑制能力的 AEC-Q100、-4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器 INA240-SEP 采用增强型航天塑料、具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、超精密电流感应放大器 INA241A 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器 INA241A-Q1 具有增强型 PWM 抑制功能且符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器 INA241B 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器 INA241B-Q1 具有增强型 PWM 抑制功能且符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器 INA270 具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA270A-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA271 具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA271-HT 具有直列式滤波器功能的高温、-16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA271A-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA280 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 INA280-Q1 采用小型 (SC-70) 封装且符合 AEC-Q100 标准的 2.7V 至 120V、1.1MHz 电流检测放大器 INA281 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 INA281-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 电流检测放大器 INA282 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA282-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA283 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA283-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA284 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA284-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA285 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA285-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA286 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA286-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA290 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz、超精密电流检测放大器 INA290-Q1 采用小型 (SC-70) 封装的 AEC-Q100 认证 2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 INA293 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 INA293-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 INA296A -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器 INA296A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器 INA296B -5V 至110V、µs、1.1MHz、8V/μ s、高精度电流检测放大器 INA296B-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器 INA300 36V 电流感应比较器 INA300-Q1 AEC-Q100、36V 电流检测比较器 INA301 具有比较器的 36V、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA301-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、36V、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA302 具有双比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA302-Q1 具有双比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA303 具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA303-Q1 具有窗口比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA381 具有集成过流比较器的 26V、350kHz 电流检测放大器 INA381-Q1 具有集成过流比较器的 AEC-Q100、26V、350kHz 电流检测放大器 INA4180 26V、四通道、350kHz 电流感应放大器 INA4180-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、350kHz 电流感应放大器 INA4181 26V、四通道、双向、350kHz 电流感应放大器 INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz 电流感应放大器 INA4290 四通道 120V 高电压、高带宽、单向电流检测放大器 INA901-SP 具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器 LMP8278Q-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-2V 至 40V、分级电流感应放大器 LMP8480 4V 至 76V 电流检测放大器 LMP8480-Q1 AEC-Q100、4V 至 76V 电流检测放大器 LMP8481 4V 至 76V 双向电流检测放大器 LMP8481-Q1 AEC-Q100、4V 至 76V、双向电流检测放大器 LMP8601 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8601-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8602 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8602-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8603 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8603-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8640 -2V 至 42V、950kHz 电流感应放大器 LMP8640-Q1 AEC-Q100、-2V 至 42V、950kHz 电流感应放大器 LMP8640HV -2V 至 76V、950kHz 电流感应放大器 INA310A 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 超高精度电流检测放大器 INA310A-Q1 具有比较器和基准、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 INA310B 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 INA310B-Q1 具有比较器和基准、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器
数字功率监控器
INA209 具有模拟比较器的 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA219 26V 12 位 I2C 输出数字功率监测器 INA220 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA220-Q1 AEC-Q100、26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA226 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA226-Q1 具有警报功能的 AEC-Q100、36V、16 位、超精密、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA228 具有警报功能的 85V、20 位、超精密、I2C 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA228-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、I²C 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA229 具有警报功能的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA229-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA230 具有警报功能的 36V、16 位、I²C 输出电流、电压和功率监测器 INA231 采用 WCSP 封装的 28V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA233 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 和 PMBus 输出电流/电压/功率/能量监控器 INA234 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 28V、12 位、I²C 输出电流/电压/功率监控器 INA236 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 48V、16 位、超精密 I²C 输出数字功率监测器 INA237 具有警报功能的 85V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA237-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、I²C 输出电流/电压/充电监控器 INA238 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA238-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、I²C 输出电流/电压/充电监控器 INA239 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 SPI 输出电流/电压/功率监控器 INA239-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、SPI 输出电流/电压/功率监控器 INA3221 具有警报功能的 26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器 INA3221-Q1 具有警报功能的 AEC-Q100、26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器 LMP92064 2V、12 位、快速同步采样 SPI 输出电流/电压监控器 INA232 具有警报功能的 48V、16 位、高精度 I²C 输出数字功率监测器
设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
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
TIDA-00302 — 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计

此高侧电流分流监控器用于测量当电流通过电流感应电阻器时在电阻器上形成的电压。

此外,还采用外部保护电路来提供浪涌保护和快速瞬变保护并展示基于 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频