LMP848XMMEVM-X 的特性
- 通过跳线 (LMP8481) 提供的可选参考电压选项
- 板载感应电阻器或外部电阻器
- 可选输入 EMI/RFI 滤波
- 独立的 DUT 和负载供应感应电压测试点
- 可选输出隔离电阻器
LMP848XMMEVM-X 的说明
德州仪器 (TI) 的 LMP8480/81 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员快速评估 LMP8480/81 76V 精密高侧电流感应放大器的操作和性能。EVM 可随时通过板载终端与电源、负载和测试仪表相连。
EVM 包含一个 LMP8480 或 LMP8481 高侧评估电路。EVM 在出厂时已预先装配好,安装了 LMP8480/81 器件、0.1O 感应电阻器、旁路电容器和连接终端。双向 EVM 包含 JP1 和 JP2 参考跳线和终端。