LMK61E0MEVM 的特性
- 超低抖动双输出 LVCMOS 时钟生成
- 通过 USB 或从外部供电(SMA 连接器)
- 板载的 USB 转 I2C 接口
- 粗细频率容限
- 可通过 GUI 平台实现对寄存器和 EEPROM 的全面访问
LMK61E0MEVM 的说明
LMK61E0MEVM 评估模块可提供完整的评估平台,通过集成式 EEPROM 和扩展频率裕量功能来评估德州仪器 (TI) LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器的抖动性能和可配置性。
LMK61E0MEVM 可用作抖动关键型应用的高性能时钟源,并且可以轻松定制用户所需的任何频率。借助板载的 USB 转 I2C 接口,可通过软件图形用户界面 (GUI) 进行器件配置,且无需提供外部输入或电源即可运行器件。边缘安装型 SMA 端口提供了连接 LMK61E0M 双 LVCMOS 时钟输出的功能,通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)即可将其连接至测试设备或参考板。