LMK05028EVM 的特性
- 两个具有可编程带宽的 DPLL 以及用于实现频率转换的模拟 PLL
- 4 个时钟输入,可支持无中断切换和保持
- 8 个差分输出时钟或 16 个 LVCMOS 输出时钟,或者二者的组合
- 通过片上 EEPROM 来支持自定义的启动时钟配置
- 灵活的振荡器选项:板载 XO 和 TCXO 或外部 SMA 输入
- USB MCU 接口,用于通过 TICS Pro GUI 进行 I2C/SPI 和 GPIO 引脚控制
LMK05028EVM 的说明
LMK05028EVM 是一款用于评估 LMK05028 网络时钟发生器和同步器的评估模块。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。
LMK05028 集成了两个具有可编程带宽的数字锁相环 (DPLL),用于实现输入的漂移和抖动衰减。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的 SMA 连接器,以便连接到 50Ω 测试设备。通过板载 XO 和 TCXO 选项,可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK05028。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 EVM。TICS Pro 可用于对 LMK05028 寄存器进行编程并将相应设置保存在片上 EEPROM 中,从而支持自定义的通电时钟配置。