LMK04610EVM 的特性
- 在 122.88MHz 输出频率下具有 10kHz 至 20MHz 典型 60fs rms 的双环路架构
- 集成环路滤波器可轻松实现原型设计
- 122.88MHz 时,10 个输出的典型功耗为 0.9W
- 跳线可配置电源配有板载 LDO 和直流/直流转换器
- GUI 平台可实现对器件寄存器的完全访问
LMK04610EVM 的说明
LMK04610EVM 具有 LMK04610 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗双环路抖动清除器。凭借全部输出运行时仅为 900mW 的功耗,LMK04610 采用低噪声 VCXO 模块可支持低于 74fs 的抖动(12kHz 至 20MHz)。集成 LDO 可提供高 PSRR,支持使用直流/直流转换器。