LMK04208EVM 的特性
- 具有两个时钟输入以及多达 6 个 PLL2 差分输出或 3 个 PLL1 输出的 LMK04208
- 适用于双环测试的板载 122.88MHz VCXO,可使用其他器件或外部资源进行返工
LMK04208EVM 的说明
LMK04208EVM 允许使用测试设备或其他评估板对 LMK04208 进行评估,从而验证用于特定应用的块或系统要求。LMK04208 EVM 已预先装配了一个用于双环操作的 122.88MHz VCXO。如果需要不同的 VCXO 频率或者需要适用于性能评估的特定 VCXO,则可以替换 VCXO。电路板可通过重新设计禁用 VCXO,并将外部基准连接到 OSCin 端口以用于 PLL2 单环运行。CLKin1 输入也可用于时钟分频/延迟/扇出配置下的板运行。LMK04208 是一款功能多样的器件,而且 LMK04208 允许在多种配置下对 LMK04208 进行评估。