LMH6401EVM 的特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源。
- 专为直流或交流耦合差动输入和输出连接而设计。
- 通过 SMA 连接器轻松连接到输入和输出。
- 通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器芯片确保对 DVGA 增益寄存器进行成功编程。
LMH6401EVM 的说明
LMH6401 评估模块 (EVM) 用于评估采用 16 引线高性能射频封装的单路 LMH6401 数字控制型可变增益放大器 (DVGA)。此 EVM 旨在快速简便地演示 LMH6401 在所有增益设置下的功能和性能。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源、USB 及测试仪表相连。此板可通过设置来实现差动输入和输出操作。它需要一个外部 180° 移相组合器以将单端信号转换为差动信号,从而便于与标准的单端 50Ω 实验室设备结合使用。默认情况下,凭借支持单电源或双电源供电的电路板,LMH6401EVM 可驱动高达 -12dB 或最低增益设置。此 EVM 上的 USB 连接器便于使用 FTDI USB 转 SPI 总线转换器芯片来对 DVGA 增益寄存器进行编程。