产品详情

2nd harmonic (dBc) 82 3rd harmonic (dBc) 94 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 100 Acl, min spec gain (V/V) 0.35 Architecture Fully Differential ADC Driver, VGA BW at Acl (MHz) 1100 Gain (max) (dB) 30 Gain (min) (dB) -9 Step size (dB) 1 Type RF VGA Iq per channel (typ) (mA) 105 Number of channels 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.75 Vs (min) (V) 4.75 Vs (max) (V) 5.25
2nd harmonic (dBc) 82 3rd harmonic (dBc) 94 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 100 Acl, min spec gain (V/V) 0.35 Architecture Fully Differential ADC Driver, VGA BW at Acl (MHz) 1100 Gain (max) (dB) 30 Gain (min) (dB) -9 Step size (dB) 1 Type RF VGA Iq per channel (typ) (mA) 105 Number of channels 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.75 Vs (min) (V) 4.75 Vs (max) (V) 5.25
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 由 SPI单独控制的双通道数字可变增益放大器 (DVGA)
  • 5V 单电源
  • –3dB 带宽:1.1GHz(最大增益)
  • 平滑带宽响应:300MHz
  • 通道间增益匹配:±0.05dB
  • 通道间相位匹配:±0.1°
  • 增益:
    • -9dB 至 30dB
    • 1dB 步长 ±0.2dB
  • 输出三阶截断点 (OIP3):
    • 300MHz 时为 43dBm
    • 200MHz 时为 51dBm
  • 噪声系数 (NF):
    • 300MHz、ZIN = 150Ω 时为 6.5dB(最大增益)
  • 可调功耗:
    • 每通道 90mA 至 108mA
  • 节能、掉电特性:
    • 每通道 IQ < 4.5mA
    • 掉电引脚和 SPI 可编程性
  • 300MHz 时的输入回波损耗:
    • 17dB (RS = 150Ω)

应用

  • DOCSIS 3.1 CMTS 上行直接采样接收器
  • CATV 调制解调器信号调节
  • 可编程增益 IF 放大器
  • 通用 RF、IF 增益级
  • ADC 驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 由 SPI单独控制的双通道数字可变增益放大器 (DVGA)
  • 5V 单电源
  • –3dB 带宽:1.1GHz(最大增益)
  • 平滑带宽响应:300MHz
  • 通道间增益匹配:±0.05dB
  • 通道间相位匹配:±0.1°
  • 增益:
    • -9dB 至 30dB
    • 1dB 步长 ±0.2dB
  • 输出三阶截断点 (OIP3):
    • 300MHz 时为 43dBm
    • 200MHz 时为 51dBm
  • 噪声系数 (NF):
    • 300MHz、ZIN = 150Ω 时为 6.5dB(最大增益)
  • 可调功耗:
    • 每通道 90mA 至 108mA
  • 节能、掉电特性:
    • 每通道 IQ < 4.5mA
    • 掉电引脚和 SPI 可编程性
  • 300MHz 时的输入回波损耗:
    • 17dB (RS = 150Ω)

应用

  • DOCSIS 3.1 CMTS 上行直接采样接收器
  • CATV 调制解调器信号调节
  • 可编程增益 IF 放大器
  • 通用 RF、IF 增益级
  • ADC 驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH2832 是一款高线性度双通道数字可变增益放大器 (DVGA),适用于高速信号链和数据采集系统。LMH2832 已经过优化,可实现高带宽、低失真和低噪声等特性,因此非常适合用作双路 14 位模数转换器 (ADC) 的驱动器。此器件包含一个固定增益模块和一个可变衰减器,总增益为 30dB,最大衰减为 39dB。增益范围为 –9dB 到 30dB,增益步长为 1dB,增益精度为 ±0.2dB。输入阻抗可分别使用 1:3Ω 或 1:2Ω 比率平衡-非平衡转换器来轻松匹配 50Ω 或 75Ω 系统。LMH2832 设计用于驱动通用 ADC,而且满足电缆数据服务接口规范 (DOCSIS) 3.0 32 正交振幅调制 (QAM) 载波和 DOCSIS 3.1 宽带正交频分多路复用 (OFDM) 系统的要求。凭借优异的 NF (6.5dB) 和线性度,LMH2832 可遵循 DOCSIS 规范执行。掉电状态下的静态电流低于每通道 5mA,而运行期间的典型流耗为每通道 105mA。

LMH2832 是一款高线性度双通道数字可变增益放大器 (DVGA),适用于高速信号链和数据采集系统。LMH2832 已经过优化,可实现高带宽、低失真和低噪声等特性,因此非常适合用作双路 14 位模数转换器 (ADC) 的驱动器。此器件包含一个固定增益模块和一个可变衰减器,总增益为 30dB,最大衰减为 39dB。增益范围为 –9dB 到 30dB,增益步长为 1dB,增益精度为 ±0.2dB。输入阻抗可分别使用 1:3Ω 或 1:2Ω 比率平衡-非平衡转换器来轻松匹配 50Ω 或 75Ω 系统。LMH2832 设计用于驱动通用 ADC,而且满足电缆数据服务接口规范 (DOCSIS) 3.0 32 正交振幅调制 (QAM) 载波和 DOCSIS 3.1 宽带正交频分多路复用 (OFDM) 系统的要求。凭借优异的 NF (6.5dB) 和线性度,LMH2832 可遵循 DOCSIS 规范执行。掉电状态下的静态电流低于每通道 5mA,而运行期间的典型流耗为每通道 105mA。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH2832 全差分双路 1.1GHz 数字可变增益放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 9月 13日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
EVM 用户指南 LMH2832EVM-50 Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 30日
EVM 用户指南 LMH2832EVM-75 Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50 评估模块

LMH2832EVM-50 评估模块 (EVM) 用于评估采用 40 引脚 VQFN 封装的双通道 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA)。此 EVM 用于在 50Ω 的输入环境中轻松地演示 LMH2832 在各种增益设置下的功能和性能。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源、USB 和测试仪表相连。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC338 LMH2832 EVM GUI Setup

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频 VGA
LMH2832 全差分、双路、1.1GHz 数字可变增益放大器
仿真模型

LMH2832 ADS Model (Rev. A)

SBOJ017A.ZIP (73 KB) - Spice Model
仿真模型

LMH2832 PSpice Model

SBOMBQ4.ZIP (180 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMH2832 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMA21A.TSC (261 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMH2832 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMA22A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-01378 — 适用于上行 DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器参考设计

此参考设计包括用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,其中使用 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对适用于电缆调制解调器终端系统 (CMTS) 的上游 DOCSIS 3.1 接收器应用,并支持高达 196 MHz 的上游信号带宽。该电路满足了 DOCSIS 3.1 标准的滤波和模拟信号处理要求,使得系统设计人员更容易将设计立即整合在上游信号路径的 CMTS 侧。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频