LMH1218EVM 的特性
- 锁定至标准 SDI(2.97Gbps、1.485Gbps 或 2.97/1.001Gbps、1.485/1.001Gbps 子速率)、DVB-ASI (270Mbps)、ST-2081(推荐值 5.94Gbps)、ST-2082(推荐值 11.88Gbps)以及 10 GbE 数据传输速率
- 集成了 2:1 50Ω 复用器(输入端)和 1:2 扇出(一个 75Ω 和一个 50Ω)输出驱动器,具有去加重功能,支持双介质(同轴电缆和光纤)
- 单电源操作,VDD = 2.5V ± 5%
- GUI 平台可加速产品开发阶段的系统调通操作
LMH1218EVM 的说明
LMH1218EVM 评估模块提供了一套完备的高带宽平台,可评估德州仪器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 UHD 电缆驱动器的 SDI/UHD 和 10 GbE 信号调节功能。LMH1218EVM 可用于标准符合性测试、性能评估和初始系统原型设计。LMH1218EVM 所用的 SMA 和 BNC 边缘安装连接器可通过市面上销售的分接头电缆、适配器和适配器板(不包括在内)与多种系统连接器连接。凭借这一灵活的连接性,可实现 TI 具有时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器与第三方 ASIC/FPGA 主机板之间的集成系统级测试。可使用图形用户界面来管理 LMH1218 器件寄存器。
该 EVM 可用于评估 SDI 数据传输速率不超过 3G 的 LMH0318 的性能。