LM7705
- 经过稳压的输出电压 - 0.232V
- 输出电压容差为 5%
- 输出纹波电压为 4mVPP
- 电源电压为 3V 至 5.25V
- 转换效率高达 98%
- 静态电流为 78µA
- 关断电流为 20nA
- 开通时间为 500µs
- 运行温度范围为 –40°C 至 125°C
- 8 引脚 VSSOP 封装
LM7705 器件是一款带有一个 −0.23V 低噪声固定式负电压稳压器的开关电容器电压逆变器。此器件专门用于低电压放大器,使放大器输出接近零电压。−0.23V 用于为放大器的负电源引脚供电,同时将整个放大器的电压维持在 5.5V 以下。在单电源电压下工作时,轨至轨输出放大器无法输出零电压,并且由于放大器输出饱和电压被以下增益级放大,因而会导致累积误差。较小的负电源电压会阻止放大器输出在零电压时达到饱和状态,并有助于通过信号处理链维持准确的零电压。而且,当使用放大器驱动 ADC 输入时,该放大器可以输出一个零电压信号,并可以使用完整的 ADC 输入范围。LM7705 器件具有一个关断引脚,可将待机功耗降至最低。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 《LM7705 低噪声负偏置发生器》 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 9月 17日 |
应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
技术文章 | How to achieve microvoltage-level precision in thermopile applications | PDF | HTML | 2021年 12月 9日 | |||
电路设计 | Charge pump circuit (–0.3V) for negative amplifier supply | 2019年 6月 16日 | ||||
应用手册 | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
技术文章 | Unique active mux capability combines buffer and switch into one solution | PDF | HTML | 2017年 10月 10日 | |||
EVM 用户指南 | AN-1883 LM7705 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 5月 3日 | ||||
应用手册 | Application Note 1883 LM7705 Evaluation Board (cn) | 2009年 5月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
ADS8168 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8168 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台。ADS8168EVM-PDK 包括 ADS8168EVM 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
LM7705MMEVAL — 用于 LM7705 的评估板
This evaluation board is designed to demonstrate the functionality of National Semiconductors LM7705 Low Noise Negative Bias Generator. The board has a dual Operational Amplifier that can be connected to ground or biased with the on board LM7705. In the last case a True zero amplifier is (...)
TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计
TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中的 EMI 影响的多轨电源参考设计
TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
TIDA-01055 — 用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计
TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计
TIDA-01051 — 优化 FPGA 利用率和自动测试设备数据吞吐量的参考设计
TIDA-01050 — 适用于 18 位 SAR 数据转换器的模拟前端优化型 DAQ 系统参考设计
TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满标量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计
TIDA-00187 — 扩展全差动放大器的轨到轨输出范围以包括真正零电压
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点