LM73606EVM-5V-400K 的特性
- 可在轻负载和重负载下实现高效率
- 同步整流
- 宽输入电压范围
- 自动模式或 FPWM 模式
- 频率同步
- 低静态电流
LM73606EVM-5V-400K 的说明
LM73606EVM-5V-400K 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM73606 同步降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供 5V 输出电压,具有 6A 的最大负载电流。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
LM73606EVM-5V-400K 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM73606 同步降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供 5V 输出电压,具有 6A 的最大负载电流。