LM53635LQEVM 的特性
- 高效率,以 2.1MHz 和自动轻量模式 PFM/PWM 或强制 PWM 模式运行
- /复位电源正常输出(计时器 3ms 延迟)
- 外部频率同步输入
- 低 EMI
- 与集成式 HS 和 LS FET 完全同步
LM53635LQEVM 的说明
该 EVM 演示了 LM53635L 汽车集成式降压转换器的功能。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器,有助于实现内置降噪和扩频。用户可选择利用 VIN1/GND1 接线柱绕过此 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.5V 至 36V(最高 42V 瞬态)输入电压范围内运行,并在 3.5A 持续负载下提供固定的 5.0V 输出。