LM5180EVM-DUAL 的特性
- 10V 至 65V 输入电压范围
- 15V 和 -7.7V 输出电压
- 200mA 最大额定负载电流
- EN/UVLO 电阻分压器,有助于实现可编程输入电压 UVLO
- 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
LM5180EVM-DUAL 的说明
LM5180EVM-DUAL 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM5180 PSR 反激式转换器的性能。该设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 10V 至 65V 宽输入电压范围内工作,能够以最高 200mA 的电流提供 15V 和 -7.7V 的输出电压。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5180 可提供高于 1% 的紧凑输出电压调节。LM5180 提供一整套的保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。还提供了精密使能端和输出电压热补偿功能。