LM5175EVM 的特性
- 从 6V 到 42V 输入电源的升压或降压直流/直流转换
- 12V 稳压输出,额定负载电流高达 6A
- 开关频率设置为 300KHz,可选择与外部时钟同步
- 可通过测试点选择的间断模式故障保护和频率抖动
- 只需少量电路板变更即可支持可选的平均输入或输出电流限制
LM5175EVM 的说明
LM5175EVM 是一种基于 LM5175 控制器的四开关非反相降压-升压转换器。此转换器的输入工作电压为 6V 至 42V,针对最高 6A 的负载电流提供 12V 稳压输出。LM5175 的高效率过渡区域控制方法可产生 98.4% 的峰值效率,输出电压为 12V。开关频率设置为 300kHz 并可由外部时钟信号同步。