LM5165EVM-HD-P50A 的特性
- 精确稳压的 5V 输出电压(设定精度为 2%),可调范围介于 1.223V 到输入电压之间
- 3.5V 至 65V 的宽输入电压工作范围
- 空载电源电流低至 10.5μA
- 集成了高侧和低侧 MOSFET
- 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 15.2mm x 12.7mm
LM5165EVM-HD-P50A 的说明
LM5165EVM-HD-P50A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示具有超低 IQ 的 LM5165 高性能超小型同步降压直流/直流降压转换器的性能。模块式设计封装在一个微型空间中,所需组件数量少。工作所需的输入电压在 3.5V 至 65V 的大范围内,可提供 5V 固定输出,且设定精度优于 2%。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,该模块将通过高侧 MOSFET 的 100% 占空比传导来提供低压差性能。凭借 LM5165 的 PFM 控制方案和二极管仿真,空载电源电流在输入为 24V 时仅为 12μA。