LM5155EVM-BST 的特性
- 输入电压范围:6V 至 18V
- 输出电压 24V(电流为 2A)
- 440kHz 开关频率
- 外部时钟同步
LM5155EVM-BST 的说明
LM5155EVM-BST 评估模块展示了宽输入非同步升压转换器 LM5155 的功能和性能。标准配置旨在通过 6V 至 18V 的输入提供 24V(电流为 2A)的稳压输出,开关频率为 440kHz。
该 EVM 旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。功能包括外部时钟同步、可编程斜坡补偿、可调节软启动、可编程逐周期电流限制和输出过压保护。