LM5145EVM-HD-20A 的特性
- 24V 至 72V 输入电压范围
- 5V 输出电压,可在 3.3V 至 5.5V 范围内调节
- 提供高达 20A 的负载电流
- 自由运行开关频率为 230kHz,并可在 -20% 到 +50% 范围与外部时钟同步
- 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 30mm x 15mm
LM5145EVM-HD-20A 的说明
LM5145EVM-HD-20A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5145(一款具有宽输入电压范围的高性能、同步降压型直流/直流降压控制器)的性能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 24V 至 72V 宽输入电压范围内工作,可实现 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定值精度,且电流高达 20A。凭借 LM5145 的 40ns 最短导通时间,可在极低占空比下运行。LM5145 提供一整套的保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了精密使能端、开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。