LM5140RWGEVM 的特性
- 输入电压 3.8V 至 42V
- 3.3V (6A) 和 5.0V (5A) 双路输出
- 2.2MHz 运行频率可避开汽车 AM 波段
- 10µA 的低关断 IQ
- 35µA 的低待机电流(启用 1 个通道,空载)
LM5140RWGEVM 的说明
LM5140RWGEVM 评估板利用峰值电流模式控制提供了功能齐全的降压电源。此评估板可提供两种独立的输出:3.3V (6A) 和 5.0V (5A)。标称输入电压范围为 8V 至 18V,工作电压范围可扩大到 3.8V 至 42V。标称开关频率为 2.2MHz。