LM3671
- LM3671-Q1 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 16µA 典型静态电流
- 600mA 最大负载能力
- 2MHz PWM 固定开关频率(典型值)
- 自动 PFM-PWM 模式切换
- 内部同步整流,可实现高效率
- 内部软启动
- 0.01µA 典型关断电流
- 由单节锂离子电池供电运行
- 仅需使用三个微型表面贴装外部组件(1 个电感,2 个陶瓷电容)
- 电流过载和热关断保护
- 可提供固定输出电压和可调电压
应用范围
- 移动电话
- 掌上电脑 (PDA)
- MP3 播放器
- W-LAN
- 便携式仪器
- 数码相机
- 便携式硬盘驱动
- 汽车
- 便携式医疗设备
- 手持式交易终端
- 无线家庭自动化设备
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3671 是一款经过优化的降压 DC-DC 转换器,可满足通过单节锂离子电池为低压电路供电的要求,输入电压轨范围为 2.7V 至 5.5V。该器件能够在整个输入电压范围内提供高达 600mA 的负载电流。该器件提供多种不同固定电压输出选项以及可调节输出电压选项(可调节范围为 1.1V 至 3.3V)。
该器件具备优异 特性, 能够在手机及类似便携式系统中展现出色性能。这款智能器件还能在 PWM 低噪声模式与 PFM 低电流模式之间自动切换,从而提升系统控制水平。在 PWM 模式下,该器件以 2MHz(典型值)固定频率运行。滞后的 PFM 模式可将轻载运行和待机期间的静态电流降至 16μA(典型值),从而延长电池寿命。在 PWM 模式下,可通过内部同步整流功能实现高效率。器件在关断模式下关断,电池电流消耗降至 0.01µA(典型值)。
开关频率高达 2MHz(典型值),允许使用微型表面贴装组件。仅需使用三个外部表面贴装组件(1 个电感和 2 个陶瓷电容)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3671/-Q1 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. S) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.S) | PDF | HTML | 2016年 6月 23日 |
应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
技术文章 | When to select an integrated inductor DC/DC module over a linear regulator | PDF | HTML | 2016年 5月 16日 | |||
模拟设计期刊 | 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 | 英语版 | 2015年 9月 8日 | |||
模拟设计期刊 | 面向 LDO 和降压型稳压器的瞬变测试平台和自动化方法 | 英语版 | 2015年 9月 8日 | |||
EVM 用户指南 | AN-1395 LM3671 Evaluation Board (Rev. F) | 2013年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Application Note 1395 LM3671 Evaluation Board (cn) | 2008年 10月 10日 | ||||
应用手册 | Power Management Design for Applications Processors | 2007年 3月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM3671MF-1.5EV — 采用 SOT23-5 和 5 Bump 微型 SMD 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器
The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd (...)
LM3671MF-1.8EV — 采用 SOT23-5 和 5 Bump 微型 SMD 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器
The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd (...)
LM3671TL-1.8EV — 采用 SOT23-5 和 5 Bump 微型 SMD 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器
The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd (...)
TIDA-00133 — 用于汽车类百万像素 CMOS 相机参考设计的同轴无压缩数字视频串行器/解串器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 5 | 查看选项 |
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
USON (NKH) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点